Systémy skríň

  • Baying enclosure system VX25, sheet steel
    Baying enclosure system VX25, sheet steel

    System perfection. The new stainless steel VX25 baying system offers maximum data quality and seamless engineering, a low level of complexity, plus time savings and reliable assembly. The VX25 baying system retains a number of tried-and-trusted features from the TS 8 and combines them with countless new and optimised functions to set new standards in perfect efficiency.

    More

  • Systémy radového pripojenia TS 8, oceľový plech
    Systémy radového pripojenia TS 8, oceľový plech

    Systémy radového pripojenia TS 8 – systémová platforma pre takmer všetky aplikácie. Každá skriňa je v spojení so špeciálnym príslušenstvom špeciálne vytvorená na osobitné úlohy.

    More

  • Systémy radového pripojenia TS 8, distribúcia prúdu
    Systémy radového pripojenia TS 8, distribúcia prúdu

    Systémy radového pripojenia TS 8, pre nízkonapäťové spínacie zariadenia s dokladom o type konštrukcie podľa IEC 61 439-1/-2 a DIN EN 61 439-1/-2.

    More

  • Systémové samostatne stojace skrine SE 8
    Systémové samostatne stojace skrine SE 8

    Individual sheet steel enclosure with stable enclosure body, two integrated mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. Fully compatible interior installation with the TS 8, enabling full integration into the TS 8 product family.

    More

+
[X] Close

Required