Chladenie okolitým vzduchom

  • Ventilátory s filtrom
    Ventilátory s filtrom

    Kompletná jednotka ventilátora na montáž na povrchy bez nástrojov. Výkon vzduchu 20 – 900 m³/h, stupeň krytia štandardne IP 54. Je možné zakúpiť aj s tienením EMK.

    More

  • Strešný ventilátor pre kancelársky priestor
    Strešný ventilátor pre kancelársky priestor

    Simply top: One system and only one mounting cut-out for all sizes. Optimum efficiency, thanks to sophisticated air routing with minimal pressure losses. Innovative clamping attachment ensures a high protection category.

    More

  • Zásuvné a tlakové ventilátory pre 482,6 mm (19")
    Zásuvné a tlakové ventilátory pre 482,6 mm (19")

    Kompletná jednotka ventilátora pre montáž na palcových upevňovacích rovinách. Výkon vzduchu 320 – 480 m³/h.

    More

  • Výmenník tepla vzduch/vzduch
    Výmenník tepla vzduch/vzduch

    Výmenník tepla s dvomi oddelenými obehmi vzduchu. Teplotný rozdiel medzi vnútorným a vonkajším obehom určuje stratový výkon, ktorý je možné odviesť.

    More

+
[X] Close

Required