Výpočtové centrá

  • Kompaktné výpočtové centrá
    Kompaktné výpočtové centrá

    Security safes in different versions as physical protection for one or more server racks. A broad spectrum of additional equipment permits expansion of the safe into a fully-featured micro data centre.

    More

  • Data Center Container DCC
    Data Center Container DCC

    Data Center Container pre mobilné alebo dočasné využívanie systémov IT vrát. inovatívneho, priameho voľného chladenia až do 20 kW. Úspora až 40 % nákladov pri výrobe chladu.

    More

  • Hlásiče požiarov a hasiace zariadenia DET-AC
    Hlásiče požiarov a hasiace zariadenia DET-AC

    With the VdS-tested early fire detection and extinguishing system for network and server enclosures, up to five bayed racks may be monitored and extinguished in the event of a fire. The environmentally-friendly extinguisher NOVEC™ 1230 is not harmful to IT components

    More

  • Bezpečnostné priestory
    Bezpečnostné priestory

    Základná ochrana alebo ochrana vysokej dostupnosti pre výpočtové centrá. Či už plánujete novú stavbu, alebo rozšírenie vášho výpočtového centra, sme vám k dispozícii s našimi skúsenosťami získanými za desiatky rokov.

    More

+
[X] Close

Required