Chladenie okolitým vzduchom
-
Ventilátory s filtrom
Kompletná jednotka ventilátora na montáž na povrchy bez nástrojov. Výkon vzduchu 20 – 900 m³/h, stupeň krytia štandardne IP 54. Je možné zakúpiť aj s tienením EMK.
-
Strešný ventilátor pre kancelársky priestor
Fan for cooling the enclosure via the roof. Passive solution and air throughput from 500 m³/h – 1069 m³/h. One system and only one mounting cut-out for all sizes. Optimum efficiency, thanks to sophisticated air routing with minimal pressure losses. Innovative clamping attachment ensures a high protection category. Also available in an EC version.
-
Zásuvné a tlakové ventilátory pre 482,6 mm (19")
Kompletná jednotka ventilátora pre montáž na palcových upevňovacích rovinách. Výkon vzduchu 320 – 480 m³/h.
-
Výmenník tepla vzduch/vzduch
Výmenník tepla s dvomi oddelenými obehmi vzduchu. Teplotný rozdiel medzi vnútorným a vonkajším obehom určuje stratový výkon, ktorý je možné odviesť.