Ventilátory s filtrom

  • Ventilátory s filtrom TopTherm
    Ventilátory s filtrom TopTherm

    Kompletná jednotka ventilátora na montáž na povrchy bez nástrojov. Výkon vzduchu 20 – 900 m³/h, stupeň krytia štandardne IP 54.

    More

  • Ventilátory s filtrom TopTherm EMK
    Ventilátory s filtrom TopTherm EMK

    Kompletná jednotka ventilátora s tienením EMK na montáž na povrchy bez nástrojov. Výkon vzduchu 20 – 900 m³/h, stupeň krytia štandardne IP 54.

    More

  • Ventilátory s filtrom TopTherm s technológiou EC
    Ventilátory s filtrom TopTherm s technológiou EC

    Energeticky efektívne vyhotovenie ventilátoru s filtrom RTT s technológiou EC. Od 180 m³/h s integrovaným riadiacim rozhraním (0 – 10 V/vstup PWM a výstup tachosignál) pre reguláciu a monitorovanie ventilátora.

    More

+
[X] Close

Required