Klimatizační systémy

Venkovní klimatizace

Funkce a bezpečnost – za každého počasí. Naše venkovní klimatizační řešení se skvěle hodí pro použití ve vnějším prostředí. Vedle obzvláště účinných chladicích jednotek lze použít např. také ventilátory s filtrem a krytem proti stříkající vodě, topení nebo chillery Blue e+ v příslušném provedení „Outdoor“.

Venkovní klimatizace

Ventilátory s filtrem TopTherm

Kompletní ventilátorová jednotka pro montáž na svislých plochách bez použití nářadí. Množství vzduchu 20 – 900 m³/h, krytí standardně...

Venkovní klimatizace

Ventilátory s filtrem TopTherm s EC motory

Energeticky úsporné provedení ventilátorů s filtrem RTT s technologií EC. Od 180 m³/h s integrovaným řídicím rozhraním (0-10 V / vstup pulzně...

Venkovní klimatizace

Ochranný kryt proti stříkající vodě pro zvýšení stupně krytí

Zejména při použití v potravinářském průmyslu zamezuje kryt proti stříkající vodě vniknutí vlhkosti. Stupeň krytí IP 56 je dosažen ve...

Venkovní klimatizace

Nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor ve výkonových třídách 1500 W až 5000 W. Díky vysokému stupni krytí IP56 / UL...

Venkovní klimatizace

Nástěnná chladicí jednotka TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energeticky úsporné nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových řadách 500 W až 2500 W se standardně integrovaným elektronickým komfortním...

Venkovní klimatizace

Systémy Direct Air Cooling (DAC) pro multifunkční rozváděče

Střešní systém Direct Air Cooler pro instalaci na multifunkční rozváděč (MFG). Produkt je ideální pro velmi účinný odvod vysokých tepelných...

Venkovní klimatizace

Topné jednotky pro rozváděčové skříně bez ventilátoru

Vytápění rozváděčových skříní pro regulaci relativní vlhkosti vzduchu zabraňují poklesu teploty pod rosný bod a tím tvorbě kondenzátu v...

Venkovní klimatizace

Topné jednotky pro rozváděčové skříně s ventilátorem

Vytápění rozváděčových skříní pro regulaci relativní vlhkosti vzduchu zabraňují poklesu teploty pod rosný bod a tím tvorbě kondenzátu v...