Sieťové skrine a serverové skrine IT

  • TS IT
    TS IT

    Nová platforma IT na báze TS 8 pre všetky aplikácie. Inteligentný skriňový systém a systém príslušenstva s redukovanou komplexnosťou a vhodnou technikou montáže Plug & Play. Nosnosť 1 500 kg.

    More

  • Cable management enclosure for TS IT
    Cable management enclosure for TS IT

    For laying, securing and storing cables or as an empty enclosure with uneven LCP installations.

    More

  • TE 8000
    TE 8000

    The TE 8000 provides a flexible platform for a wide range of requirements. The frameless design of the enclosure, which may be dismantled, allows optimum access to the 482.6 mm (19") level during installation, for all work on your installed equipment, and for any future reconfigurations.

    More

  • Rozvádzacie skrine
    Rozvádzacie skrine

    Rozvádzacie skrine pre optimálnu prístupnosť zo všetkých strán pri montáži a inštalácii, ako aj neobmedzené prúdenie vzduchu prostredníctvom otvoreného druhu konštrukcie.

    More

  • Colocation racks TS
    Colocation racks TS

    Colocation skriňa TS 8, s 2, príp. 4 oddelenými funkčnými oblasťami.

    More

+
[X] Close

Required