Matice

  • Fixovacia matica TS
    Fixovacia matica TS

    Na montáž na vertikálny profil skrine TS. Utiahnutím skrutky sa skrutka pevne spojí s profilom a automaticky sa vytvorí vyrovnanie potenciálu.

    More

  • U nut
    U nut

    Na pripojenie montážnej lišty a montážnych chassis na pridržiavací uholník, upevňovací pridržiavací kus a kombinovaný pridržiavací kus.

    More

  • Threaded blocks
    Threaded blocks

    Použitie na skriniach a koľajniciach s pravouhlým systémovým dierovaním 12,5 x 10,5 mm s oddeliteľnou pomôckou na zavádzanie, zinkový tlakový odliatok.

    More

  • Klietková matica
    Klietková matica

    Použitie na skriniach a koľajniciach s pravouhlým systémovým dierovaním 12,5 x 10,5 mm s prítlačnou pružinou ako pomôckou na zavádzanie pre bezpečné, mechanické a elektrické spojenie v systémovom dierovaní.

    More

  • Klietková matica
    Klietková matica

    Použitie na skriniach a koľajniciach s pravouhlým systémovým dierovaním 12,5 x 10,5 mm. Matice sa nasadzujú z rovnakej strany, z ktorej sa má vykonať zoskrutkovanie.

    More

  • Matica s pružinou M5
    Matica s pružinou M5

    Pre Comfort Panel od vstavanej hĺbky 74 mm, Optipanel od vstavanej hĺbky 100 mm a Compact Panel.

    More

  • Vtlačná matica M6 pre KS
    Vtlačná matica M6 pre KS

    Pre kompaktné skriňové rozvádzače KS. Na upevnenie vstavaných prvkov na lisovaných upevňovacích vačkách vo dverách a na zadnej stene skrine. Dĺžka zaskrutkovania skrutky 8 mm.

    More

+
[X] Close

Required