Kvapalinové chladenie IT

  • Liquid cooling packages
    Liquid cooling packages

    Modulárne, rozšírenie výpočtových centier neutrálne z hľadiska teploty. Extrémne vysoké tepelné záťaže sa prostredníctvom výmenníkov tepla vzduch/voda prepravujú zo skrine.

    More

  • Liquid Cooling Units
    Liquid Cooling Units

    Vzduchom chladené prístroje DX s priamym odparovaním prostredníctvom kondenzátora mimo budovy. V závislosti od veľkosti s jedným, dvomi alebo tromi kompresormi v jednom chladiacom okruhu.

    More

  • Prepaženie chodby
    Prepaženie chodby

    Dverové a stropné prvky oddeľujú teplý a studený vzduch vo výpočtovom centre. To zvyšuje efektívnosť klimatizačnej techniky. Možnosť použitia ako delenie teplého a studeného kanála.

    More

  • Chladiace jednotky – montáž na strechu
    Chladiace jednotky – montáž na strechu

    Active climate control of individual enclosures for heat losses of up to 3 kW. Target temperature-controlled control of the server inlet temperature.

    More

  • Roof-mounted cooling unit Blue e+ IT
    Roof-mounted cooling unit Blue e+ IT

    Energeticky efektívne klimatizačné jednotky Blue e pre montáž na strechu vo výkonových triedach 500 W až 4 000 W so štandardne integrovaným regulátorom e-Comfort, náterom RiNano na kondenzátore a elektrickým odparovaním kondenzátu.

    More

  • Wall-mounted cooling unit Blue e+ IT
    Wall-mounted cooling unit Blue e+ IT

    The use of Blue e+ technology makes this bundle ideally suited to the requirements of energy-efficient cooling of IT racks. In combination with the IoT interfaces, it supports communication with various systems as well as monitoring and energy management.

    More

  • Small cooling units
  • Chillers for IT cooling
    Chillers for IT cooling

    Špeciálne na chladenie aplikácií IT, ako napr. LCP alebo výmenník tepla vzduch/voda. Prvky relevantné z hľadiska bezpečnosti, ako napr. redundantné čerpadlá riadené otáčkami, kompresory alebo vyrovnávacie pamäte.

    More

  • Príslušenstvo LCP
    Príslušenstvo LCP

    Matching accessories for LCP CW and LCP DX applications.

    More

+
[X] Close

Required