Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2021
Plechy pro zavedení kabelů pro montáž do systém TP TopPult
Produktové číslo: SZ 5001.228
Bezpečné zavedení kabelu ve spojení s vodicími kabelovými průchodkami, konektorovými průchodkami. Montuje se namísto standardních podlahových plechů.
- Produktové číslo:
- SZ 5001.228
- Popis výrobku
- Bezpečné zavedení kabelu ve spojení s vodicími kabelovými průchodkami, konektorovými průchodkami. Montuje se namísto standardních podlahových plechů.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: TP: = 1.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,56 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177523326
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Plech pro vedení kab.CM š1000 4výř. 1ks