Skříně Ex Plast, prázdná skříň s dveřmi se závěsy

Produktové číslo: KEL 9205.600

Skříně Ex s dvířky v závěsech, plast

Produktové číslo:
KEL 9205.600
Oblasti použití
Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podle 2014/34/EU
Rozsah teploty okolního prostředí: -30 °C až +80 °C
Uvedené teploty mohou omezovat namontovaná zařízení
Nevýbušné provedení podle EN 60 079: ochrana přístroje díky zvýšené bezpečnosti (Ex e), ochrana přístroje díky skříni (Ex tb)
Materiál
Skříň: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny (GFK), povrchový odpor: < 10⁹ Ω
Dveře: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny (GFK), povrchový odpor: < 10⁹ Ω po obvodu pěnové silikonové těsnění
Montážní deska: ocelový plech, pozinkovaný
Barva
RAL 9011
Rozsah dodávky
Skříň
Dveře
Montážní deska
Rozměry
Šířka: 400 mm
Výška: 600 mm
Hloubka: 200 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
345 mm x 550 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Áno
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Áno
Základní materiál
Plast
Uzávěr
Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 2
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 66
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
11,5 kg
Číslo celní sazby
94037000
EAN
4028177138339
ETIM 7.0
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Popis výrobku
Skříň KEL, 400x600x200 do prostředí Ex
Certifikáty
ATEX
Certifikáty
Stupeň krytí
Certifikáty
Prohlášení výrobce