Systém radových skríň VX25 BMW AG koncernový štandard

Obj. č.: VX 7993165

Valid in all BMW AG component and car factories. CE infeed enclosures with 200 mm high base/plinth, for TKB.

Obj. č.:
VX 7993165
Materiál
Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm
Strecha: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech, 2,0 mm
Zadná stena: oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Dvere, strecha a zadná stena: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba
Skriňa: RAL 7035
Podstavec: RAL 9005
Rozsah dodávky
V pravých dverách s namontovanou komfortnou rukoväťou a adaptérovou sadou s vložkou typu Doppelbart
Vpravo a vľavo namontované bočnice
200 mm vysoký podstavec podobný 8660.02X, pozostávajúci zo štyroch rohových dielov, dvoch nad sebou namontovaných, 100 mm vysokých krytov vpredu a 200 mm vysokých krytov vpravo, vľavo a vzadu
Vpredu hore so systémovým LED svietidlom 2500.220, 24 V, napájanie 2500.410 a s namontovaným dverným polohovým vypínačom 2500.460
Dvere sú hore spojené prostredníctvom plochého uzemňovacieho pásika 2412.316 s konštrukciou.
bez montážnej dosky
Dvojkrídlové dvere s namontovanými 180° pántami
V pravých dverách 220 mm odspodu s namontovaným vreckom pre schémy zapojenia a 950 mm odspodu s dvoma namontovanými pultmi pre schémy zapojenia
bez podlahových plechov
V ľavej časti podstavca je na hĺbku namontovaná lišta na uchytenie káblov, montážne body: 1. a 3. otvor v ráme zľava
Rozmery
Šírka: 1.200 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 600 mm
Výška vrátane podstavca
2 200 mm
Počet dverí
2
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
173,273 kg
Brutto hmotnosť
180,313 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177960107
Na stiahnutie
White Paper
Dokumentácia
Data sheets