Filtrační vložka pro chladicí jednotky, chladicí dveře, výměníky tepla vzduch-vzduch a chillery
Obj. č.: SK 3286000
Při zvýšeném zatížení prachem doporučujeme použít filtrační vložky. Zjednoduší se tak čištění přístrojů. V závislosti na stupni znečištění je nutné filtr pravidelně vyměňovat.
- Obj. č.:
- SK 3286000
- Výhody
- Teplotní odolnost od -40 °C...+80 °C
- Materiál
- Polyuretanová pěna s otevřenými buňkami
- Rozměry
- Šířka: 325 mm
Výška: 250 mm
Hloubka: 10 mm - Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 0,069 kg
- Brutto hmotnost
- 0,073 kg
- Číslo celní sazby
- 56039390
- EAN
- 4028177040502
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Certifikáty
- EAC
- Na stiahnutie
- Návod