Kovový filtr pro chladicí přístroje, modulární chladicí dveře, výměníky tepla vzduch-vzduch a chladiče

Obj. č.: SK 3285200

Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro použití v prašném a zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.

Obj. č.:
SK 3285200
Materiál
Hliník
Rozměry
Šířka: 375 mm
Výška: 415 mm
Hloubka: 10 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,58 kg
Brutto hmotnost
0,6 kg
Číslo celní sazby
76169990
EAN
4028177040489
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Certifikáty
EAC
Na stiahnutie
Informační leták
Dokumentácia
Technický systémový katalog