Dělené montážní desky pro boční moduly do funkčního prostoru (pro vnitřní členění)

Obj. č.: SV 9673686

S průchodkou nebo bez ní, pro přímé upevnění na bočních modulech funkčních prostor.

Obj. č.:
SV 9673686
Provedení
bez průchodu
Materiál
Ocelový plech, 2 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně úhelníkového držáku a upevňovacího materiálu
Pro výšku funkčního prostoru
600 mm
Rozměry
Šířka: 702 mm
Výška: 593 mm
Vhodné pro
Šířka: = 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
9,11 kg
Brutto hmotnost
9,589 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177544000
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Dělená montážní deska
Dokumentácia
Základní technické informace