- Obj. č.:
- DK 5502102
- Výhody
- Snadná montáž díky rychlému upevnění bez použití nářadí
- Vysoká hustota prvků díky vedení kabelů s ohledem na počet U
- Možné řadové propojení zadní stranou k sobě
- Kabelový kanál lze použít jako přepážku pro oddělení studeného a teplého vzduchu v krytu uličky pro studený vzduch.
- Kabelové průchodky mohou být osazeny komponenty montážního standardu 1 U.
- Materiál
- Ocelový plech
plast dle normy UL 94-HB
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně krytu a upevňovacího materiálu
Včetně 4 držáků kabelových rezerv
- Možnosti montáže
- V TS IT s montážním rámem 482,6 mm (19") s výškou 2200 mm
- Výškové moduly
- 47 U
- Rozměry
- Šířka: 95 mm
Výška: 2.089 mm
Hloubka: 150 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 9 kg
- Brutto hmotnost
- 10 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177814431
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Popis výrobku
-
Odnimatelný štítek