Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 10. 2021
- Obj. č.:
- DK 5501242
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Základní barva
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Výškové moduly
- 38 U
- Montážní poloha
- vpředu
- Zatížitelnost
- Statická zátěž až 15000 N, při rovnoměrném rozložení zátěže na dvou 482,6 mm (19“) montážních rámech, v plné zástavbě.
- Poznámka
- Vnější montážní rovina rámové konstrukce skříně zůstává zachována pro další vybavení, po celém obvodu lze umístit přepážky z ventilačních usměrňovacích plechů
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
TS IT
Šířka: 600 mm
Výška: 1.800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 9,75 kg
- Brutto hmotnost
- 11,75 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177716537
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- 19" montážní rám TS přední šxv 600x1799
- Na stiahnutie
- Návod