Montážní sada TS, s variabilní šířkou v palcovém/metrickém provedení pro TS

Obj. č.: DK 7827560

Univerzální hloubkové vzpěry, na které lze namontovat profilové lišty tvaru L nebo také zalomené profilové lišty ve variabilní hloubce a šířce.

Obj. č.:
DK 7827560
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Hloubka: 1.000 mm
Zatížitelnost
200 kg statické zatížení na rovinu
Balení
1 sada
Netto hmotnost
2,3 kg
Brutto hmotnost
2,55 kg
Číslo celní sazby
73182900
EAN
4028177616042
ECLASS 8.0
27189234