Vzduchové deflektory pro TS IT 19" montážní rámy

Obj. č.: DK 5501875

K oddělení chladných/teplých oblastí uvnitř skříně uzavřené studené uličky nebo při použití systému LCP.

Obj. č.:
DK 5501875
Oblasti použití
K oddělení chladných a teplých zón uvnitř skříně, uzavřené uličky nebo při použití systému LCP.
Materiál
Ocelový plech
Zaslepovací panel: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogenu
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
2 vertikální kryty
2 horizontální kryty
4 kartáčové lišty
Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn
Vertikální a horizontální kryty s kartáčovou lištou lze namontovat jak na přední, tak i na zadní 19" montážní rám.
Vhodné pro
Šířka: 600 mm
Výška: 1.800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,5 kg
Brutto hmotnost
3 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177679221
ECLASS 8.0
27189272
Popis výrobku
PSM zásuvkový modul 8xC13, tep. ochrana
Na stiahnutie
Informační leták