- Obj. č.:
- DK 7143035
- Oblasti použití
- K montáži na 19" montážní roviny
- A k dovybavení stávajících výrobků TS
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Distance between mounting levels
- 298 mm
- Zatížitelnost
- Plošné zatížení 50 kg
- Poznámka
- Pro TS: V případě použití profilových lišt ve tvaru L v datových skříních na bázi TS je nutný adaptér 7827.300
- Pro TS, systémové děrování 19": S montážní sadou s přestavitelnou hloubkou 7063.850 je možná flexibilní montáž mezi dvě profilové lišty tvaru L přímo na systémové děrování 19"
- Rozměry
- Šířka: 409 mm
Hloubka: 300 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,74 kg
- Brutto hmotnost
- 1,94 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177165687
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261