-
RiMatrix S
RiMatrix S - Münferit veri merkezlerine devrim niteliğinde alternatif. Burada ön konfigürasyonu yapılmış eksiksiz ve standart veri merkezi modülleri bulabilirsiniz.
RiMatrix S
-
IT Network ve sunucu kabinleri
Ağ ve sunucu uygulamalarınız uygun rack, ister açık dağıtıcı rack kabini, kurulum düzleminize optimal erişimli TE 8000 veya cam kapılı veya havalandırmalı kapılı TS IT, 100'den fazla versiyon.
IT Network ve sunucu kabinleri
-
IT duvara monte pano
Koruma sınıfı IP 66'ya kadar küçük ağ sistemleri için kompakt 19" pano. Optimal erişilebilirlik ve duvar veya ayaklı pano olarak kullanım esnekliği.
IT duvara monte pano
-
IT güç
Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions.
IT güç
-
IT soğutma
İhtiyaca uygun soğutma çözümleri - soğutma maddesi veya su bazlı, 3 kW ila 481 kW gücünde rack, sıralı veya alan soğutma için.
IT soğutma
-
IT izleme
IT ortamınızın tüm fiziksel parametrelerinin kumandası ve denetimi için esnek ve özel çözümler sayesinde IT altyapınıza daha iyi bir genel bakış elde edin.
IT izleme
-
Bilgi İşlem Merkezleri
IT altyapınız için fiziksel tehlikelere karşı mükemmel koruma: Modüler yapılandırma prensibi sayesinde, koşullarınıza özel olarak uyarlanabilen modüler oda sistemlerinden güvenlik kasalarına ve yangın alarm ve söndürme sistemlerine kadar.
Bilgi İşlem Merkezleri
-
Modüler veri merkezi çözümleri
Yeni perspektifleri keşfedin: Standart işlem merkezinden yeni altyapı ve bulut çözümlerine kadar.
Modüler veri merkezi çözümleri
- Panolar
- Güç dağıtımı
- İklimlendirme
- Rittal Automation Systems
- BT altyapısı
- RiMatrix S
- IT Network ve sunucu kabinleri
- IT duvara monte pano
- IT güç
- IT soğutma
- IT izleme
- Bilgi İşlem Merkezleri
- Modüler veri merkezi çözümleri
- Yazılım ve Servis
- Sistem aksesuarları