-
Küçük panolar
Çok çeşitli modellerde küçük panolar: PK polikarbonat pano, GA alüminyum panolar, KX küçük panolar, montaj plakalı veya montaj plakasız çelik sac terminal kutular, E-Box ve bus kutular. Duvara monte panolar, küçük kontrol uygulamalarında elektrikli bileşenlerin korunması için maksimum standartları karşılar. IP 66'ya kadar koruma sınıfı.
Küçük panolar
-
Kompakt panolar
Kompakt tasarıma sahip pano ve kabin çözümleri: AX kompakt panolar, AX plastik panolar ve SE sistem panoları. Orta alan gereksinimi olan kontrol uygulamaları için çok yönlü. Korozyondan korunma özelliği ve IP 66'ya kadar koruma sınıfı sayesinde en yüksek gereksinimleri karşılar. Duvara monte panolar; kolay iç kurulum ve esnek kablo girişi sunar.
Kompakt panolar
-
Pano sistemleri
VX25 ve TS 8 modüler pano sistemleri ve SE sistem panoları, mükemmel düşünülmüş bir çerçeve profiline sahiptir. İç montaj, pano içindeki alanın kullanımını en üst düzeye çıkarmak için iki montaj seviyesinde gerçekleştirilebilir. VX 25 büyük pano sistemi, tamamen simetrik çerçeve profili ve tüm uygulamalar için basitleştirilmiş ve uyumlu birleştirme teknolojisi ile karmaşıklığı önemli ölçüde azaltır ve böylelikle benzerlerinden ayrılır.
Pano sistemleri
-
IT Network ve sunucu kabinleri
Ağ ve sunucu uygulamalarınız uygun rack, ister açık dağıtıcı rack kabini, kurulum düzleminize optimal erişimli TE 8000 veya cam kapılı veya havalandırmalı kapılı TS IT, 100'den fazla versiyon.
IT Network ve sunucu kabinleri
-
IT duvara monte pano
Koruma sınıfı IP 66'ya kadar küçük ağ sistemleri için kompakt 19" pano. Optimal erişilebilirlik ve duvar veya ayaklı pano olarak kullanım esnekliği.
IT duvara monte pano
-
Pano sistemleri/PC pano sistemleri/Industrial Workstations
Pano sistemleri/PC pano sistemleri/Industrial Workstations
-
Kumanda panoları/ Taşıyıcı kol sistemleri/ Ayak sistemleri
Kumanda panoları/ Taşıyıcı kol sistemleri/ Ayak sistemleri
-
Hijyenik dizayn
Gıda ve içecek endüstrisinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış Hijyenik Dizayn panoları ile daha güvenli ve temiz. Hijyenik Dizayn versiyonlarında; küçük ve kompakt panolar, büyük panolar ve paslanmaz çelik aksesuarlar mevcuttur.
Hijyenik dizayn
-
Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik
-
Özel uygulamalar
Özel uygulamalar arasında; EMC uyumlu bir yapıya sahip panoların yanı sıra, deprem riski taşıyan bölgelerde ve patlama ihtimali olan alanlarda kullanılmak üzere farklı malzemelerden pano ve kabin çözümleri bulunmaktadır.
Özel uygulamalar
-
Dış ortam panosu
Dış ortam panoları dış mekanlarda kullanım için idealdir. Rittal; CS duvara monte panoları ve yeni CS ana panoları stokta bulundurmaktadır. CS Toptec panoları dış mekan kullanımınız için mükemmel bir proje çözümüdür. Çok fonksiyonlu pano projesi çözümü, telekomünikasyon sektöründe kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
Dış ortam panosu
- Panolar
- Küçük panolar
- Kompakt panolar
- Pano sistemleri
- IT Network ve sunucu kabinleri
- IT duvara monte pano
- Pano sistemleri/PC pano sistemleri/Industrial Workstations
- Kumanda panoları/ Taşıyıcı kol sistemleri/ Ayak sistemleri
- Hijyenik dizayn
- Paslanmaz çelik
- Özel uygulamalar
- Dış ortam panosu
- Güç dağıtımı
- İklimlendirme
- Rittal Automation Systems
- BT altyapısı
- Yazılım ve Servis
- Sistem aksesuarları