Güç Dağıtımı

Emniyetli bir şekilde doğru bara üzerinde

Modern alçak gerilim dağıtımına yönelik gelecek odaklı çözümler

    • Bara sistemleri Özel anahtarlama ve kumanda cihazları için RiLine bara sistemi. AC veya DC uygulamaları için 1600 A'ya kadar komple çözümler. Bara sistemleri
    • Ri4Power TS 8 IEC 61 439-1/-2 ve DIN EN 61 439-1/-2 uyarınca kumanda sistemleri ve 5500 A'ya kadar enerji dağıtımı için kullanılan yapı tarzı onaylı alçak gerilim anahtarlama sistemleri için modüler sistem. Ri4Power TS 8
    • Ri4Power ISV tesisat dağıtıcısı Dağıtım panoları için modüler büyütme sistemi. DIN EN 61 439-1/-2 uyarınca yapı türü onayı için norma uygun. Ri4Power ISV tesisat dağıtıcısı
    • IT güç Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions. IT güç