Hakkımızda

Rittal. Güç ve vizyon!

Rittal şirketi, 1961 yılında kurulduktan sonra sürekli olarak büyüme kaydetmiş ve endüstriyel panolar, güç dağıtımı, iklimlendirme, IT çözümleri ve aynı şekilde yazılım ve servis alanlarında, dünya çapında lider bir sistem sağlayıcı durumuna gelmiştir.

"Rittal – The System.", bugün için size , tüm bileşenleri birbirine kusursuz bir şekilde uyumlu bir sistem platformu sunmaktadır. İnovatif ürünleri, geleceğe yön veren mühendislik çözümlerini ve çok çeşitli uygulamalara yönelik olarak dünya çapında sunduğu servis hizmetlerini aynı potada eritmektedir. Üstelik bunu çeşitli branşlarda yapmaktadır: Makine ve tesis yapımı, otomotiv sanayi ve bilgi teknolojileri

Her şey tek bir leden, her şey üst düzey kalitede.

"Rittal – The System." işe tam olarak budur. Daha hızlı – Daha iyi – Her yerde."

Rittal'deki 10.000 çalışan, "Rittal – The System." modüler sistemini sizin için üretmekte ve geliştirmektedir. Sizin başarınız için. Kardeş şirket olarak , disiplinler üstü mühendislik çözümlerine yönelik olarak yazılımlar üreteni alanında lider bir şirket olan Eplan, sinerji potansiyellerinin ortaya çıkmasına ön ayak olmaktadır.

Tüm bu faaliyetlerimizde, çevreye ve topluma olan sorumluluklarımız her zaman için önceliğe sahiptir.

Güçlü Bir Birlik