Rittal’den Gerilim Yaylı/Sıkıştırmalı Şalt Malzemeler İçin Yeni OM Adaptörler
2014-10-13. RiLine60 bara sistemleri üzerindeki anahtarlama komponentlerinin hızlı ve kolay kurulumuna imkân veren 3 kutuplu RiLine60 OM adaptörlerine iki yeni model daha eklendi. Bunun arkasındaki temel neden de üreticilerin git gide klasik vidalı terminaller yerine sıkıştırmalı terminalleri tercih etmesi oldu. Bu sayede aletsiz, çok daha hızlı ve bakım gerektirmeyen titreşim dayanıklı iletken bağlantıları yapmaya olanak sağlandı.
Anahtarlama cihazlarının sıkıştırmalı adaptörlerle düzgün bağlantısının yapılması için, OM adaptörleri artık daha uzun bağlantı kablolarına ihtiyaç duyuyor. Bu sebeple yeni modellerde bu uzunluk 130mm’den 165mm’ye çıkartıldı.
Zaten mevcut olarak daha uzun bağlantı kablolarına sahip olan 9340760 ve 9340770 modelleri haricinde, özellikle sıkıştırmalı modelleri tercih edenler için diğer iki model de artık hizmetinizde.
Sıkıştırmalı şalt malzemeleri için Yeni OM Adaptörler
Model-No. : 9340760
Açıklama : OM-Adaptörü 16A, AWG12, 3-kutup, Destek Çerçevesi 45x272mm, TS45D & TS45D-V
Model-No. : 9340770
AçıklamaOM-Adaptörü 32A, AWG10, 3-kutup, Destek Çerçevesi 45x272mm, TS45D & TS45D-V
Model-No. : 9340780*
AçıklamaOM-Adaptörü 16A, AWG12, 3-kutup, Destek Çerçevesi 45x170mm, TS45D & TS45D-V
Model-No. : 9340790*
AçıklamaOM-Adaptörü 32A, AWG10, 3-kutup, Destek Çerçevesi 45x170mm, TS45D & TS45D-V
*Yeni modeller
OM adaptörleri aşağıdaki modeller ile kullanılabilmektedir:
- Siemens 3RV20 11 / S00 direkt – ve geri beslemeli yol verici, Siemens 3RA61 / S0 direkt yol verici
- Schneider Electric GV2, Allen-Bradley 140M-RC2E, Eaton PKZM0