Yeni Rittal TopTherm filtre fanları artık piyasada! – Yeni nesil ürünlere geçmeye kesinlikle değer!

slide left slide right


Rittal firmasına ait yeni filtre fanı serisi!

Yeni nesil ürünlere geçmeye kesinlikle değer

  • Aletsiz montaj sayesinde daha hızlı
    İşlerinizi kolaylaştırın ve aletsiz montaj uygulamaları ile zamandan tasarruf edin: Panoya monte edilebilir, hava sevk yönü değiştirilebilir, elektrik bağlantısı ve hızlı filtre süngeri değişikliği.
  • Yenilikçi çapraz fan teknolojisi sayesinde daha iyi
    Basınca dayanıklı diyagonal fanlar, daha yüksek bir enerji verimliliği ve daha sabit bir hava kapasitesi sağlamaktadır ve bu sayede, sıcaklık artışlarının oluşması daha etkili bir şekilde önlenebilmektedir.
  • Önceki fan ürün gruplarına eksiksiz uyumluluğu sayesinde her yerde kullanılabilir
    Uyumlu performans sınıfları ve montaj ölçüleri sayesinde bu sisteme geçmenizi mümkün olduğu kadar kolaylaştırıyoruz.

Aletsiz montaj

  • Montaj, değiştirme ve bakım işleri, herhangi bir alet kullanılmadan ve sadece birkaç işlem adımında yapılmaktadır
  • Hava sevk yönü, sadece fan modülü döndürülerek kolay bir şekilde değiştirilir
  • Gerilim bağlantısı, kullanım yerinde özgü bir şekilde konumlandırılabilir
  • Yaylı terminaller sayesinde aletsiz elektrik bağlantısı
  • Aletsiz hızlı filtre süngeri değişikliği için lamel ızgara mekanizması

Verimli teknoloji

  • Hava kapasitesi aralığı: 20 ile 700 m³/saat arası
  • Monte edilmiş durumdayken ve de filtre süngeri kirlenmiş olduğunda basınca karşı daha yüksek dayanıklılık ve sabit hava kapasitesi için yeni diyagonal fan teknolojisi
  • Çok az montaj derinliği
  • Hava akımı tekniği bakımından optimize edilmiş hava iletimi
  • Filtre süngerlerinin daha uzun kullanım ömrü ve böylece daha az bakım işleri

 

Hava iletimi

  • Radyal ve eksenel fan teknolojisinin akılcı birleşimi
  • Hava, çaprazlama olarak dışa doğru üflenmekte ve böylece gövdede dengeli bir hava dağıtımı sağlanmaktadır

Yeni nesil ürünlere geçmeye kesinlikle değer!

En geç 2011 yılının sonlarına doğru
yeni nesile geçin.

YENİ

  • Yeni teknoloji
  • Yeni ürün numaraları



Her şey aynı

  • Aynı montaj boşluğu ölçüleri
  • Aynı performans sınıfları
  • Aynı fiyatlar

TopTherm filtre fanları Daha çok basınç. Daha yüksek hacimsel debi.
Mailing filtre fanı Mayıs 2011

Tüm performans sınıfları için:

Performans sınıfı m3/saat20/2555/66105/120
Montaj boşluğu ölçüleri (eski = yeni)92 x 92124 x 124177 x 177
24 VYeni3237.1243238.1243239.124
Eski3321.0273322.0273323.027
230 VYeni3237.1003238.1003239.100
Eski3321.1073322.1073323.107
115 VYeni3237.1103238.1103239.110
Eski3321.1173322.1173323.117
400 VYeni---
Eski---
EMC filtre fanı, 230 VYeni3237.6003238.6003239.600
Eski3321.6073322.6073323.607
Çıkış filtresiYeni3237.2003238.2003239.200
Eski3321.2073322.2073323.207
EMC çıkış filtresiYeni3237.0603238.0603239.060
Eski3321.2673322.2673323.267
Püskürtme suyu kapağıYeni3237.0803238.0803239.080
Eski3321.8003322.8003323.800
Kör kapakYeni3237.0203238.0203239.020
Eski---
Standart filtre süngeriYeni3321.7003322.7003171.100
Eski3321.7003322.7003171.100
Hassas filtre süngeri (IP 55)Yeni-3238.0553181.100
Eski--3181.100
EMC filtre süngeri (IP 54)Yeni3237.0663238.0663239.066
Eski---

Ürün değişikliği için "anahtarınız"

LK m3/saat180/160230/250550/600700/770900
Montaj boşluğu224 x 224292 x 292
Yeni3240.1243241.124---
Eski3324.0273325.027---
Yeni3240.1003241.1003243.1003244.1003245.500
Eski3324.1073325.1073326.1073327.107-
Yeni3240.1103241.1103243.1103244.1103245.510
Eski3324.1173325.1173326.1173327.117-
Yeni---3244.140-
Eski---3327.147-
Yeni3240.6003241.6003243.6003244.6003245.600
Eski3324.6073325.6073326.6073327.607-
Yeni3240.2003243.200
Eski3325.2073326.207-
Yeni3240.0603243.060
Eski3325.2673326.267-
Yeni3240.0803243.0803245.080
Eski3324.8003326.800-
Yeni3240.0203243.020
Eski-----
Yeni3172.1003173.100
Eski3172.1003173.1003327.700-
Yeni3182.1003183.100
Eski3182.1003183.100-
Yeni3240.0663243.066
Eski--