Kumanda paneli

  • Komfort-Panel
    Komfort-Panel

    Alüminyum pano, en uygun pasif ısı transferi için yüksek ısı iletkenliği. Yüksek stabilitede düşük ağırlık. IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP 65.

    Ayrıntılı bilgi

  • Optipanel
    Optipanel

    Alüminyum pano, en uygun pasif ısı transferi için yüksek ısı iletkenliği. Küçük paneller ve kumanda çözümleri için. Son derece yalın tasarım, eklentilerin kendisi kadar yere ihtiyaç duyar.

    Ayrıntılı bilgi

  • Kompakt-Panel
    Kompakt-Panel

    Alüminyum profilden zarif tasarımlı kumanda panosu. Küçük kumanda panelleri için ideal. Çok yönlü iç donatım

    Ayrıntılı bilgi

  • Tutamaklı kumanda panosu AX
    Tutamaklı kumanda panosu AX

    AX temelinde tutamak çubuklu kumanda panosu, çelik sac, CP 60/120/180 taşıma kolu sistemlerine uygun Ø 130 mm taşıma kolu kesiti, servis erişimi isteğe bağlı olarak önden veya arkadan, işleme için alüminyum ön plaka, kolay sökülebilir, koruma sınıfı IP 55.

    Ayrıntılı bilgi

  • Maks. 24” TFT monitörleri için kumanda panosu AX
    Maks. 24” TFT monitörleri için kumanda panosu AX

    VESA 75/100 yuvalı, 24" için AX temelli, çelik sac TFT kumanda masası. Piyasada mevcut masaüstü TFT’leri için 16: 9/16: 10 formatlarında 24“e kadar etkili, çekici koruma. Yüksek koruma sınıfı IP 65.

    Ayrıntılı bilgi

+
[X] Kapat

Required