Çiller

  • Chiller Blue e+ 1- 6 kW
    Chiller Blue e+ 1- 6 kW

    Blue e+ Chiller etkili, esnek ve kompakttır. Soğutma suyunun merkezi ve ekonomik şekilde soğutulmasını sağlar ve böylece ör. hava/su ısı eşanjörlerini besler. Devir sayısı kontrollü bileşenler ve invertör teknolojisi sayesinde %70'e kadar enerji tasarrufu. Dünya çapında kullanım için çok gerilimli kullanım kabiliyeti ve uluslararası onaylar. Dokunmatik ekran üzerinden sezgisel kullanım ile akıllı iletişim arayüzleri kullanım ve analizi konforlu hale getirir.

    Ayrıntılı bilgi

  • Chiller Blue e 8 - 48 kW
    Chiller Blue e 8 - 48 kW

    Dikili tip panodaki Blue e Chiller, soğutma suyunun merkezi ve ekonomik bir şekilde soğutulmasını sağlar. Microchannel teknolojisi ile soğutucu maddenin azaltılması sağlanır. Dokunmatik ekran üzerinden sezgisel kullanım ile akıllı iletişim arayüzleri kullanım ve analizi konforlu hale getirir. Standarttaki entegre güvenlik fonksiyonları maksimum güvenlik sağlar. Ayrıca ön tanımlı opsiyon paketleri ile teslimat süresi kısaltılır.

    Ayrıntılı bilgi

  • Chiller TopTherm 1- 6 kW
    Chiller TopTherm 1- 6 kW

    TopTherm Chiller tavan montajı veya Stand alone modeli olarak esnek ve kompakttır. Soğutma suyunun merkezi ve ekonomik olarak soğutulmasını sağlar ve diğerlerinin yanında hava/su ısı eşanjörünü besler. Standart olarak nano kaplamalı kondenserli.

    Ayrıntılı bilgi

  • Chiller TopTherm duvara monte
    Chiller TopTherm duvara monte

    Duvar tipi TopTherm Chiller kabin kapısı ve kabin yan duvarına mükemmel şekilde monte edilir. Soğutma suyunun merkezi ve ekonomik olarak soğutulmasını sağlar ve diğerlerinin yanında hava/su ısı eşanjörünü besler.

    Ayrıntılı bilgi

  • Panoda TopTherm soğutma cihazı
    Panoda TopTherm soğutma cihazı

    Az yer kaplayan bir VX25 panosundaki TopTherm soğutucular, pano modülüne mükemmel şekilde entegre edilebilir. Modüler tasarım ve çift frekanslı model onları oldukça esnek kılar. Ayrıca müthiş servis kolaylığı ve buzlanma koruması sayesinde güvenilirlik sağlar.

    Ayrıntılı bilgi

+
[X] Kapat

Required