Panolar

  • Küçük panolar
    Küçük panolar

    Çok çeşitli modellerde küçük panolar: PK polikarbonat pano, GA alüminyum panolar, KX küçük panolar, montaj plakalı veya montaj plakasız çelik sac terminal kutular, E-Box ve bus kutular. Duvara monte panolar, küçük kontrol uygulamalarında elektrikli bileşenlerin korunması için maksimum standartları karşılar. IP 66'ya kadar koruma sınıfı.

    Ayrıntılı bilgi

  • Kompakt panolar
    Kompakt panolar

    Kompakt tasarıma sahip pano ve kabin çözümleri: AX kompakt panolar, AX plastik panolar ve SE sistem panoları. Orta alan gereksinimi olan kontrol uygulamaları için çok yönlü. Korozyondan korunma özelliği ve IP 66'ya kadar koruma sınıfı sayesinde en yüksek gereksinimleri karşılar. Duvara monte panolar; kolay iç kurulum ve esnek kablo girişi sunar.

    Ayrıntılı bilgi

  • Pano sistemleri
    Pano sistemleri

    VX25 ve TS 8 modüler pano sistemleri ve SE sistem panoları, mükemmel düşünülmüş bir çerçeve profiline sahiptir. İç montaj, pano içindeki alanın kullanımını en üst düzeye çıkarmak için iki montaj seviyesinde gerçekleştirilebilir. VX 25 büyük pano sistemi, tamamen simetrik çerçeve profili ve tüm uygulamalar için basitleştirilmiş ve uyumlu birleştirme teknolojisi ile karmaşıklığı önemli ölçüde azaltır ve böylelikle benzerlerinden ayrılır.

    Ayrıntılı bilgi

  • IT Network ve sunucu kabinleri
    IT Network ve sunucu kabinleri

    Esnek sistem çözümleri, küçükten büyüğe ağ uygulamalarına kadar kişisel gereksinimleriniz için doğru rafı sunar.

    Ayrıntılı bilgi

  • IT duvara monte pano
    IT duvara monte pano

    Küçük ağ uygulamaları için kompakt 19” pano. Optimum erişilebilirlik ve duvar veya bazalı pano olarak kullanım esnekliği.

    Ayrıntılı bilgi

  • Pano sistemleri/PC pano sistemleri/Industrial Workstations
  • Kumanda panoları/ Taşıyıcı kol sistemleri/ Ayak sistemleri
  • Hijyenik dizayn
    Hijyenik dizayn

    Gıda ve içecek endüstrisinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış Hijyenik Dizayn panoları ile daha güvenli ve temiz. Hijyenik Dizayn versiyonlarında; küçük ve kompakt panolar, büyük panolar ve paslanmaz çelik aksesuarlar mevcuttur.

    Ayrıntılı bilgi

  • Paslanmaz çelik
  • Özel uygulamalar
    Özel uygulamalar

    Özel uygulamalar arasında; EMC uyumlu bir yapıya sahip panoların yanı sıra, deprem riski taşıyan bölgelerde ve patlama ihtimali olan alanlarda kullanılmak üzere farklı malzemelerden pano ve kabin çözümleri bulunmaktadır.

    Ayrıntılı bilgi

  • Dış ortam panosu
    Dış ortam panosu

    Dış ortam panoları dış mekanlarda kullanım için idealdir. Rittal; CS duvara monte panoları ve yeni CS ana panoları stokta bulundurmaktadır. CS Toptec panoları dış mekan kullanımınız için mükemmel bir proje çözümüdür. Çok fonksiyonlu pano projesi çözümü, telekomünikasyon sektöründe kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

    Ayrıntılı bilgi

+
[X] Kapat

Required