Kontrol/Ayar
-
IoT Interface
IoT arayüzü, fiziksel ortam koşullarını izlemek için Rittal soğutma çözümlerinin veya sensörlerin akıllı ağ bağlantısı için merkezi bir bileşendir. Çok çeşitli arayüz ve protokollerle donatılmış olarak üst seviyedeki IT sistemlerine veya makine durumlarının lokal denetimi için sistemlere veri toplama ve iletimi için kullanılır.
-
Blue e IoT adaptör
IoT arayüzü (3124.300) ile birlikte adaptör, Blue e serisindeki soğutma ünitelerinin akıllı ağ bağlantısını destekler.
-
Yedek sigorta for Blue e+ cooling units/chillers
Blue e+ serisi klimalar ve çillerler için cihaz bağlantı hattını korumak için koruma şalteri ve güç şalteri. Blue e+ klimalar ve çillerler kendinden emniyetlidir ve güvenli çalışma için herhangi bir ek harici güvenlik tertibatı gerektirmez.
-
Dijital kumanda paneli iç sıcaklık göstergesi ve regülatörü
Kontrol panosu kapısına veya paneline montaj için.
-
Termostat Kumanda paneli iç sıcaklık regülatörü
Özellikle fanları, ısıtıcıları ve ısı eşanjörlerini kontrol etmek için, ayrıca pano iç sıcaklık kontrolü için sinyal vericisi olarak da uygundur.
-
Isı sensörü Blue e+ soğutma cihazları için
Blue e + soğutma ünitelerini, pano içindeki ayrı bir ölçüm noktasına (harici sensöre dayalı kumanda) ve pano içindeki soğutma ünitesinden gelen soğuk hava çıkışına (çıkış sıcaklığına bağlı kumanda) göre düzenlemek için NTC sensörü. Çiller ile kullanım için: Ortam sıcaklığına (pozitif veya negatif) bağlı olarak akışkan sıcaklığının düzenlenmesi gerektiğinde, diferansiyel kontrolü devreye girer. Bunun için sıcaklık sensörünün Blue e + çiller yakınına yerleştirilmesi gerekir.
-
Higrostat
Pano içindeki önceden ayarlanmış bağıl nem değeri aşıldığında, ısıtıcı veya fan devreye girer. Böylece bağıl nem azalır ve aktif cihazlar üzerindeki yoğuşma tehlikesi önlenir.
-
Takma adaptörü kabin iç termostatı ve higrostat için
Fan-filtre üniteleri ve pano ısıtıcıları gibi cihazlardan gelecek kablo girişine uygun termostat ve higrostat için montaj adaptörü. Vidalı kablo girişleri sayesinde kablo sünmezliği kazandırır.
-
Master/Slave kablosu SK-BUS sistemi için
SK-BUS sistemi, e-Comfort kontrol cihazını kullanarak birkaç klimanın ve hava/su ısı değiştiricisinin birbiriyle haberleşmesini sağlar. Master-slave aksamı, karmaşık sıralı pano sistemleri için optimum çalışma imkanı sağlar.
-
Master/Slave adaptörü Termoelektrik soğutucular için
Master-slave adaptörü 5 termoelektrik soğutucunun birbiriyle iletişim kurmasını sağlar.
-
Toroid transformatör Birincil bağlantı 115 V/400 V
Duvara monte 230 V hava / su ısı değiştiricilerine güç beslemesi için. 115 V veya 400 V birincil bağlantılı olarak mevcuttur.