Kompakt Panolar AX
-
Kompakt Panolar AX Basic pano AX, çelik sac
Tavanda, tabanda ve yanlarda kabartmalı pano çıkıntıları olan AX kompakt pano, VX25 büyük panonun iyi bilinen 25 mm sistem ızgarasını yansıtır. Bu benzersiz, patentli sistem sayesinde, AX kompakt panoları tüm genişletme ve güçlendirme durumları için hazırlanmıştır. Sistem bileşenleri ve aksesuarları kolayca, hızlı ve güvenli bir şekilde monte edilebilir ve delmeden raylara takılabilir.
-
Kompakt Panolar AX Paslanmaz çelik
Sağlam paslanmaz çelikten yapılmış panolar, kapsamlı bir sistem genişletmesinin delme işlemi olmadan hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebildiği entegre bir konum belirleme sistemine sahiptir.
-
Duvara monte pano AX IT 19" montaj dikmeli, değişken derinlikli
Endüstriyel ortamda kullanım için yüksek koruma sınıfına sahip IT duvara monte pano. Pano tabanında kablo giriş plakası için değişken derinlikli 19" profil ray ve fırça şeritli kablo giriş plakasıyla. IP 66’ya kadar koruma sınıfı (seçilen kablo giriş plakasına göre).
-
Tutamaklı kumanda panosu AX
AX temelinde tutamak çubuklu kumanda panosu, çelik sac, CP 60/120/180 taşıma kolu sistemlerine uygun Ø 130 mm taşıma kolu kesiti, servis erişimi isteğe bağlı olarak önden veya arkadan, işleme için alüminyum ön plaka, kolay sökülebilir, koruma sınıfı IP 55.
-
Maks. 24” TFT monitörleri için kumanda panosu AX
VESA 75/100 yuvalı, 24" için AX temelli, çelik sac TFT kumanda masası. Piyasada mevcut masaüstü TFT’leri için 16: 9/16: 10 formatlarında 24“e kadar etkili, çekici koruma. Yüksek koruma sınıfı IP 65.
-
Dış ortam panosu AX kompakt pano için
Dış ortamda kullanım için AX kompakt panolar. Pano içinde pano konsepti oluşturmak için. İdeal pano havalandırması için altta açıklık ve yanlarda ve altta kabartmalı delikler.
-
AX aksesuarları
Tüm uygulamalar için kapsamlı aksesuar yelpazesi. Yeni AX kompakt panoya göre uyarlanmış; esneklik, montaj kolaylığı ve güvenlik.