Dış mekan iklimlendirme
-
TopTherm fan-filtreler
Yüzeylere aletsiz olarak monte etmek için komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 - 900 m³/h, koruma sınıfı standart olarak IP 54.
-
TopTherm fan-filtreler EC teknolojili
RTT filtre fanlarının, EC teknolojisine sahip enerji verimli modeli. 180 m³/h'den itibaren fanın ayarı ve denetimi için entegre kumanda arabirimi ile (0-10 V / PWM girişi ve takograf sinyali çıkışı).
-
Hortum suyu kapağı Koruma sınıfının yükseltilmesi için
Özellikle gıda endüstrisindeki uygulama alanlarında su geçirmez başlık, nemin girmesini önler. Standart bir filtreyle, IP 56 koruma sınıfı elde edilir.
-
Duvara monte klima Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW
Blue e+ enerji verimli duvara monte dış ortam klimaları, 1500 W - 5000 W performans aralığında. Bunlar yüksek koruma sınıfı IP56 / UL Tip 12/3R/4 ve -30 °C ila 60 °C sıcaklık aralığı ile zorlu ortamlar için optimum koruma sunar. Klima, örn. Toptec proje çözümlerine üç montaj konumunda takılabilir. (yüzeye montaj, kısmi montaj ve tam montaj).
-
TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
500 W ila 2.500 W güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş e-Comfortcontroller kontrol cihazlı ve elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcılı (1000 W ve üzeri) enerji verimli Blue e duvara monte klimalar , koruma sınıfı UL Type 3R/4, 12.
-
Direct Air Cooling System (DAC) Çok işlevli pano için
Çok işlevli bir panoya (multifunctional enclosure – MFG) kurulum için Çatıya Monte Edilen Doğrudan Hava Soğutucu. Ürün, çok işlevli panoda düşük bir Delta T ile yüksek güç kayıplarını çok verimli bir şekilde telafi etmek için idealdir. Ortam havasını filtrelemek ve çok işlevli panoya yönlendirmek için son derece etkili bir körüklü filtre kullanılır. Bu arada ısıtılmış iç hava bir çek valf aracılığıyla dışarı çıkar. Doğrudan Hava Soğutma sistemi (DAC), çok işlevli panonun çatısına tamamen entegre edilmiştir ve böylece vandalizme karşı korunur.