Küçük panolar
-
Terminal Kutusu KX Paslanmaz çelik
KX küçük pano (paslanmaz çelik), mühendislikte maksimum veri kalitesi ve tutarlılığın yanı sıra çeşitli uygulamalar için esneklik ve güvenlik sunar.
-
Elektrik Kutusu KX Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik E-Box KX kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar. Standart olarak sunulan 180° menteşeler, pano içine kolay erişim imkânı sunar.
-
BUS kutular KX Paslanmaz çelik
KX bus kutusu, paslanmaz çelik standart 180° menteşeler sayesinde iyi bir erişilebilirlik sağlar ve yüksek IP66 koruma sınıfına sahiptir.
-
Klavye panosu Paslanmaz çelik
1.4301, (AISI 304) numaralı paslanmaz çelik malzemeden klavye panosu, 22,5 mm çapında klavye kesitli. Koruma sınıfı IP 66.
-
Terminal kutuları KL Paslanmaz çelik
Terminal kutusu, 1.4301, (AISI 304) numaralı paslanmaz çelikten. Koruma sınıfı IP 66.
-
BUS kutular BG Paslanmaz çelik
Veriyolu panosu, 1.4301, (AISI 304) numaralı paslanmaz çelik malzemden, 180°'lik menteşe dahil. Koruma sınıfı IP 66.