Pano sistemleri

  • VX25 modüler pano sistemi, paslanmaz çelik Temel pano
    VX25 modüler pano sistemi, paslanmaz çelik Temel pano

    Kontrol panosu yapımı standardında yüksek kalite paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304): Bir veya iki ön kapılı, arka panelli, montaj plakalı, tavan saclı, bölünmüş kablo giriş plakalı pano çerçevesi. Verimli pano büyütme için mükemmel şekilde uygun.

    Ayrıntılı bilgi

  • VX25 modüler pano sistemi, paslanmaz çelik IP 66/NEMA 4X
    VX25 modüler pano sistemi, paslanmaz çelik IP 66/NEMA 4X

    Yüksek kalite paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) konusunda Avrupa ve Amerika standartlarına göre test edilmiş en yüksek koruma sınıfına sahiptir- böylece tüm dünyada kullanılabilir: Ön kapılı, arka panelli, montaj plakalı, tavan saclı, bazalı pano çerçevesi

    Ayrıntılı bilgi

  • VX SE paslanmaz çelik
    VX SE paslanmaz çelik

    VX SE free-standing enclosures in stainless steel are suitable for a diversity of applications, whether in the basic version or in an IP 66/NEMA 4X version for increased protection. A wide range of dimensions, high levels of protection, smooth surfaces and a comprehensive range of accessories make the VX SE the ideal enclosure solution for free-standing installation in the most varied industries.

    Ayrıntılı bilgi

+
[X] Kapat

Required