Küçük soğutma üniteleri
-
Tavan fanları VX IT, TS IT için
Ofis ortamlarında kullanım için, son derece düşük gürültü seviyesine [39 dB(A)] ve yüksek hacimsel debiye (serbest üfleme 1245 - 1345 m³/sa) sahip tavan fanları.
-
Fan modülü VX IT, TS IT için
Aktif havalandırma için. Ünite isteğe bağlı olarak ilave fanlarla genişletilebilir. Basit bağlantı teknolojisi ve enerji tasarruflu hız kontrolü.
-
Fan uzatma seti VX IT, TS IT için
5503.010, 5503.020 5503.025 fan modüllerine montaj için entegre hız ayarlı fan genişletme kiti.
-
Hava kanalı Blue e+ IT duvara monte klima için
Blue e + IT duvar tipi soğutma ünitesi ile birlikte 482,6 mm (19") düzlemi önündeki soğuk hava beslemesi için.
-
Hava kanalı yan hava iletimi için
Yan hava emmeli siviçlerin soğuk hava girişi için.
-
19" hava kanalı Yatay hava iletimi için
19" düzeyi arkasında monte edilmiş siviçlerin soğuk hava girişi için.
-
Fan sacı
Tüm TS 8 serisi network kabinlerine sonradan üstten monte edilebilir. Arka bölüm, kablo girişi için serbest halde kalır. Standart olarak 2 fan. Azami 4/6 fana kadar genişletilebilir.
-
Fan uzatma seti
Çeşitli fan ünitelerini sonradan genişletmek veya fan plakasını desteklemek için.
-
Fan alanları için kapama plakaları FlatBox için
Flatbox'ta fan motorları kullanıldığında, kullanılmayan fan alanlarını kapatmak için.
-
Çıkış havası kapağı VX, VX IT için
Kapalı rackların bir havalandırma sistemine bağlantısı için. Kademeli bağlantı, yaygın olarak kullanılan 150 mm ve 200 mm boru çapları için uygundur ve böylece rackta hava değişimi ile etkili bir soğutma sağlamaktadır.