IT soğutması için aksesuarları
-
Hava kanalı Blue e+ IT duvara monte klima için
Blue e + IT duvar tipi soğutma ünitesi ile birlikte 482,6 mm (19") düzlemi önündeki soğuk hava beslemesi için.
-
Çelik sac kapı Blue e+ IT duvara monte klima için
Duvara monte klima montajı için. Kapıdaki boşluk; duvara monte klimanın kapının ortasına konumlanacağı şekilde düzenlenmiştir.
-
Tavan sacı Blue e+ IT tavan monteli klima için
Tavan monteli klima montajı için. Tavan sacındaki boşluk; tavan monteli klimanın pano üzerinde ortalanacak şekilde konumlandırılması için düzenlenmiştir.
-
Hava yönlendirme kiti LCP Hybrid için
Hava akımı yönlendirme kiti hava akımını büyük basınç kayıpları olmaksızın LCP Hybrid'in ısı eşanjörüne yönlendirir.
-
Dokunmatik ekran, renkli LCP Rack/Inline CW için
Tüm ilgili işletim parametreleri, ekran aracılığıyla doğrudan LCP üzerinde gösterilir ve bu, LCP'nin önemli işlevlerini doğrudan kontrol etmenize ve ayarları yapmanıza olanak tanır.
-
Sıvıya dönüştürme ünitesi LCP DX için
Kondenser üniteleri, soğutucu sıvı tabanlı LCP'leri çalıştırmak için gereklidir. Üniteler donanıma bağlı olarak harici bir kondensere ve fana ya da ilave bir serbest soğutucuya sahip olabilir. Serbest soğutuculu model LCP DX/FC kombinasyon modeli için gereklidir. Üniteler tavan ve duvar montajı için uygundur.
-
İzolasyon, dikey TS IT için
2000 mm kabin yüksekliğine yönelik 19" 'lik katın solundaki ve sağındaki hava akışını bloke etmek için.
-
Bağlantı hortumu
LCP/LCU'yu sabit bir boru hattına bağlamak için, esnek ve kısaltılabilir bağlantı hortumu (çift taraflı başlık somunu dahil)
-
Arka taraf adaptörü LCP Inline CW için
Bir LCP Inline monte edilirken arka bölümde oluşan boşluğu kapatmak için.
-
Kondens pompası LCP Rack/Inline CW için
For discharging condensate with LCP rack/inline CW applications.
-
Fan modülü LCP Rack/Inline CW için
Soğutma kapasitesinin arttırılır. İlave olarak bir yedeklemeye ulaşılabilir veya çekilen elektrik akımı azaltılabilir.
-
Filtre keçesi tutucusu LCP Inline CW için
LCP Inline CW için filtre keçesi tutucusu.
-
Modüler set LCP CW, VX TS IT için
LCP CW Inline Protruding ile TS IT Rack'ı mekanik olarak bağlamak için.
-
Brush strip set LCU CW için
To separate the hot/cold zones within a VX IT network/server rack with built-in LCU CW