Rack fanları/19" montajlı fanlar
-
Rack fanları/19" monteli (482,6mm) Hava debisi 320 - 480m³/h
19” düzlemine direkt montaj için rack fanı. Kurulum; havanın pano içinde kalıcı olarak dolaşmasına izin vererek sıcak nokta oluşumunu önler.
-
19" (482,6 mm) monteli fanlar, Vario Hava debisi 320 - 480m³/h
19” düzlemine direkt montaj için rack fanı. Kurulum; havanın pano içinde kalıcı olarak dolaşmasına izin vererek sıcak nokta oluşumunu önler. Kılavuz çerçevesi sayesinde fana kolayca bakım yapılır.
-
19" (482,6 mm) yatay monteli fanlar Hava kapasitesi 320 m³/s
Azami 320 m3/h hava kapasiteli 2RU yüksek basınçlı fan. 52 dB gibi düşük gürültü emisyonuna sahip olması, büro ortamlarında kullanılabilmesine imkan vermektedir.