Kompakt panolar

  • Kompakt Panolar AX
    Kompakt Panolar AX

    System perfection. Yeni AX kompakt pano, maksimum veri kalitesi ve kusursuz mühendisliğin yanı sıra montaj ve iç kurulumda esneklik ve güvenlik sunar.

    Ayrıntılı bilgi

  • Plastik panolar AX
    Plastik panolar AX

    AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for outdoor applications. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.

    Ayrıntılı bilgi

  • Duvara monte pano EL
    Duvara monte pano EL

    19" sabitleme düzeyli ve tasarım cam kapılı 3 parçalı duvar panosu. Döndürülebilir orta parça sayesinde kurulu bileşenlere önden ve arkadan optimal erişim sağlanır. Duvar sabitleme parçası sayesinde üstten ve alttan kablo girişi mümkündür.

    Ayrıntılı bilgi

  • VX SE sistem tekli pano
    VX SE sistem tekli pano

    Sağlam pano gövdeli paslanmaz çelikten yapılmış tekli pano, iki entegre montaj katı, vidalı arka panel ve kapı. Tavan ve yan paneller yekpare profilli çerçeveli. VX25 modüler pano sistemi ile tam uyumlu. Bina teknolojisindeki uygulamalar için genişlikleri 600 ila 1800 mm arası ve derinliği 300 mm olan panolar. Yan panellerin montajı gerekmediğinden ve büyük pano genişliklerinin küçük modüler kombinasyonların yerini aldığından verimlilik artar.

    Ayrıntılı bilgi

  • Kompakt panolar AE
    Kompakt panolar AE

    Çelik sac kapılı pano, boyalı ve kablo giriş taban, montaj plakalı ve flanş plakalı. IP 66'ya kadar koruma sınıfı.

    Ayrıntılı bilgi

  • Kompakt panolar AE Paslanmaz çelik
    Kompakt panolar AE Paslanmaz çelik

    Paslanmaz çelik kompakt kumanda panosu AE; montaj plakası dahil.

    Ayrıntılı bilgi

  • Kompakt sistem panoları CM
    Kompakt sistem panoları CM

    Çelik sacdan kapıya sahip, taban saclarını takmak için açık tabanı bulunan montaj plakalı pano. Koruma sınıfı IP 55. Rittal kompakt panolarının pano avantajlarından ve TS 8 sıralı pano sisteminin genişletme çeşitliliğinden oluşan birleşim. Montaj çubukları, kablo hortum tutucuları ve kapakların hızlı sabitlenmesi için kapakta montaj delik şeritleri.

    Ayrıntılı bilgi

  • SE 8 sistem tekli pano
    SE 8 sistem tekli pano

    Bağımsız sağlam pano gövdesi, entegre iki montaj katı, vidalı arka panel ve kapı ile birlikte çelik saç pano. Çatı ve yan taraflar profilli çerçeveden tek parça / yekpare. TS 8 iç yapısı için tam uyumlu, bu sayede TS 8 ürün ailesine tam entegre edilebilir. Pano genişlikleri 600 ila 1800 mm. Profilli yan paneller sayesinde daha kısa montaj süresi.

    Ayrıntılı bilgi

+
[X] Kapat

Required