Modüler pano sistemi VX25 BMW AG kurumsal standardı

Model numarası: VX 7993164

BMW AG’nin tüm parça ve otomobil fabrikalarında geçerlidir. 200 mm yüksekliğinde bazalı CE besleme panoları, Technologie Karosseriebau (TKB) için.

Model numarası:
VX 7993164
Ürün açıklaması
BMW AG’nin tüm parça ve otomobil fabrikalarında geçerlidir. 200 mm yüksekliğinde bazalı CE besleme panoları, Technologie Karosseriebau (TKB) için.
Malzeme
Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya
Renk
Pano: RAL 7035
Baza: RAL 9005
Teslimat kapsamı
Sağ kapıda, monte edilmiş konfor kulpu ve çift dilli adaptör seti ile
Sağa ve sola monte edilmiş yan paneller
8660.02X'e benzer 200 mm yüksekliğinde baza, dört köşe parçası, önde 100 mm yüksekliğinde iki siperlik ve sağda, solda ve arkada 200 mm yüksekliğinde siperlikten oluşur.
LED sistem aydınlatması ön üst 2500.220, 24 V, besleme 2500.410 ve monte edilmiş kapı kumanda şalteri 2500.460 ile
Kapılar üstten şasiye düz şerit topraklama elektrodu 2412.316 ile bağlıdır
montaj plakasız
Çift kanatlı kapılar, monte edilmiş 180° menteşeleri ile
Sağ kapıda alttan 220 mm montajlı devre şeması gözü ve alttan 950 mm montajlı bir devre şeması tablası
Taban plakasız
Sol taban alanında, derine monte edilmiş bir kablo kroşe rayı, montaj noktaları: 1. ve 3. Soldan çerçeve deliği
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
Baza dâhil yükseklik
2.200 mm
Kapı adeti
2
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
132,628 kg
Brüt ağırlık
142,729 kg
EAN
4028177960091
Dokümantasyonlar
White Paper
Veri sayfaları
Data sheets