Güç dağıtıcısı 24 V DC Spesifikasyona göre

Ürün numarası: AX 7993.225

Merkezi olmayan güç dağıtıcısı, 24 V DC besleme için. İlgili markanın projeye özgü malzeme onay listelerine göre kullanım.

Ürün numarası:
AX 7993.225
Ürün açıklaması
AX 1039.000 baza üzerinde kompakt pano. Yekpare kenarları kıvrık ve kaynaklı gövde, kapı ağzında çepeçevre koruyucu oluk, duvara montaj aparatları için geçmeli arka panelden meydana gelen sağlam çelik sac konstrüksiyon. Çelik sac kablo giriş plakalı pano bazası. PU köpük contalı kapı, her iki tarafta dikey delikli kapı çıtaları, koruyucu iletken bağlantılı, vidalı menteşeler. Montaj plakası: Topraklama için anahtar delikli, gofrajlı, kaynaklı halka somunlarla sabitlenmiş.
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
Yüzey
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
180° menteşeli kapı, sağdan menteşeli, montajlı
Kablo flanş plakası üzerinde 2 adet (GxD) 112 x 36 mm’lik yuva, her iki tarafta Ø 5,5 mm’lik 4’er montaj deliği ile
Kablo flanş plakası üzerinde 2 adet Ø 16,5 mm’lik delik, 2 adet Ø 20,5 mm’lik delik ve bir adet Ø 25,5 mm’lik delik ile
4 duvara montaj braketi 40 mm duvar mesafesi için (ambalajında, paket içeriğine dahil)
2 adet Ø 3,3 mm ve 17 adet M4 cıvata delikli montaj plakası
Çift dilli kilit (ambalajında, paket içeriğine dahil)
Uygulamalar
Volkswagen Grubu'nun ABD'deki tesisleri için
Bilgi
BV 1.09 Madde 1.1.2 uyarınca makinelere takılan tüm kilitler anahtarsız teslim edilmelidir. Tedarikçi kendi gereksinimleri için, gerekli silindir anahtarları 2532.002 sipariş numarası ile ayrıca sipariş edebilir.
20190301 – E76083 numaralı sertifikaya göre UL sertifikası, UL tip derecelendirmeleri 1, 12 için hazırlanmıştır. Sertifika, teslimat durumundaki boş gövde ile sınırlıdır, gövdedeki açıklıklar tip derecesine göre müşteri tarafından kapatılmalıdır.
NEMA koruma sınıfı
NEMA 4
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 380 mm
Derinlik: 210 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
15,18 kg
Brüt ağırlık
15,56 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
Dokümantasyonlar
Protective conductor brochure
White Paper
Veri sayfaları
Data sheets