Flanş plakası Taşıyıcı kol sistemleri için

Model numarası: AX 7993575

For assembling a support arm system in the base flange and for strengthening a compact enclosure AX.

Model numarası:
AX 7993575
Malzeme
Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 447 mm
Derinlik: 149 mm
NEMA koruma sınıfı
NEMA 12
Flanş plakası
Boy: 3
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 54
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,16 kg
Brüt ağırlık
1,89 kg
Gümrük tarifesi numarası
73079100
Ürün açıklaması
AX gland plate, size 3, for support arm system 130 mm diameter
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Quick guide
Safety instructions