Network/sunucu kabinleri TS IT cam kapılı, IP 55, 19" montaj çerçeveli

Model numarası: DK 5527131

TS IT, kapalı, kabin kliması uygulamaları uyumlu. 19" iç kurulum, 19" montaj çerçevesi, 1.500 kg'a kadar taşıma kapasiteli, IP55, çeşitli ebat modellerinde temin edilebilir.

19"-Fastener, 1 U Temaslı

Yan yana sıralama hızlı bağlantı elemanları, üç parçalı TS/TS için

Pano birleştirme aparatı, dıştan TS/TS için

PDU UK basic

PDU metered

PDU managed

PDU metered plus

PDU switched

PDU UK, ölçümlü model

Model numarası:
DK 5527131
Malzeme
Çelik sac
Alüminyum
3mm Emniyet camlı alüminyum kapı
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donatım: Daldırma astar boyalı
Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035
İç donanım: RAL 9005
Teslimat kapsamı
Pano karkası TS 8, kapılar ve tavan plakası ile
Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler
Çelik sac arka kapı, 180° menteşeler
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
Tavan plakası, tek parçalı, kapalı
Kablo giriş plakasına sahip taban sacı, çok parçalı, kapalı
İki adet 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, önde ve arkada, yüksekliği değiştirilebilir
Kablo giriş plakaları için birleştirme contası ve sızdırmazlık kiti (opsiyon)
Topraklama noktalı eşpotansiyel kuşaklama için bağlantı aksesuarı (opsiyon)
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
IPPC paleti
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 600 mm
Yükseklik birimleri
38 U
Yükseklik birimleri
38 U
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka
84 mm / 168 mm
Teslimattaki seviyeler arası mesafe
345 mm
Design doors
İzolasyonlu, IP 55
Dizayn 19" seviyesi
Montaj çerçevesi, 482,6 mm (19")
Taşıma kapasitesi
15.000 N
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55 sadece sıralama yalıtımı veya vidalı yan panellerle birlikte
Bilgi
Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Yükseklik x derinlikli kabinlerde: 2000 x 1200 mm/2200 x 1000 mm/2200 x 1200 mm modellerinde uygun yan paneller opsiyonel olarak temin edilebilir ve kabine monteli olarak teslim edilir
Ana malzeme
Alüminyum
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
87,5 kg
Brüt ağırlık
89 kg
EAN
4028177706392
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
DK TS IT Kabin, camlı, GYD:600x38Ux600mm, IP 55
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Koruma türü
Yüzey
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu
Visio Shapes