Filtre elyafı Klimalar, İklim/profil kapısı, hava/hava ısı eşanjörleri ve Chiller için
Model numarası: SK 3286000
Tozlu ortamlarda, filtre matlarının kullanılması önerilir. Bu, cihazların temizlenmesini kolaylaştırır. Kirlenme seviyesine bağlı olarak, filtre düzenli olarak değiştirilmelidir.
- Model numarası:
- SK 3286000
- Ürün açıklaması
- Rittal klimalarının bakım gereksinimleri düşüktür ve filtre matları olmadan teslim edilir. Aşırı koşullarda filtre matları kullanılabilir.
- Fayda
- Sıcaklığa dayanıklı -40 °C...+80 °C
- Malzeme
- Açık hücreli poliüretan köpük
- Ölçüler
- Genişlik: 325 mm
Yükseklik: 250 mm
Derinlik: 10 mm - Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 0,069 kg
- Brüt ağırlık
- 0,073 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 56039390
- EAN
- 4028177040502
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Sertifika
- EAC
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz