Metal filtreler

Model numarası: SK 3285200

Yıkanabilir metal filtreler, özellikle tozlu veya yağlı ortam havası olan alanlarda kullanılmalıdır. Metal yüzeylerde hava veya buhar yoğuştuğunda, mevcut olan parçacıklar metale yapışır. Bunlar, su veya yağ çözücü deterjanlarla kolayca yıkanabilir.

Model numarası:
SK 3285200
Ürün açıklaması
Klimalar özellikle toz ve yağ içeren bir ortamda ise yıkanabilir metal filtreler kullanılmalıdır. Metal yüzeylerde hava veya buhar yoğuştuğunda, mevcut olan parçacıklar metale yapışır ve su veya yağ gideren temizleme maddeleri ile sorunsuz bir şekilde yıkanabilir.
Malzeme
Alüminyum
Ölçüler
Genişlik: 375 mm
Yükseklik: 415 mm
Derinlik: 10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,58 kg
Brüt ağırlık
0,6 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177040489
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Sertifika
EAC
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu