Duvara monte klimalar Basic kontrolör

Ürün numarası: SK 3329.104

500 W ile 4000 W arasında güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş temel kontrol cihazlı, kondenserde RiNano kaplamalı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı duvar tipi soğutma cihazları.

Ürün numarası:
SK 3329.104
Teslimat kapsamı
Bağlantı için hazır kablolu
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
Dizayn
duvara monte
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
Dış devre IP 34
İç devre IP 54
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R134a
Miktar: 0 kg
Sıcaklık kontrolü
Basiscontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
20 °C...55 °C
Ayar aralığı
30 °C...55 °C
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
68,4 kg
Brüt ağırlık
72 kg
EAN
4028177389434
ECLASS 8.0
27180704
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Sertifika
EAC
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions