Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Model numarası:
- SV 9674100
- Ürün açıklaması
- Bara askılarını 185 mm bara orta mesafesi (SV 3052.000) ve dokunma koruması muhafaza kapağı (SV 9660.460 - 9660.490) ile monte etmek için.
- Uygulamalar
- arka orta alana montaj için (185 mm)
- Malzeme
- Çelik sac, çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 1,4 kg
- Brüt ağırlık
- 1,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177684775
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Ürün açıklaması
- SV Bara tutucu kiriş, 185mm bara, SV 3052000