Parça montaj plakaları Kompartman yan panel modülleri (iç bölme için)

Model numarası: SV 9673686

Geçişli ve geçişsiz olarak fonksiyon bölmesi yan duvar modüllerine doğrudan tespit etmek için.

Model numarası:
SV 9673686
Dizayn
geçiş olmadan
Ürün açıklaması
İç ayırım için kompartman yan panel modüllerine direkt sabitleme için. Anahtarlama ve kumanda cihazları ile üniversal iç donatım. Ek montaj katlarının oluşturulabilir. Kompartman bölücü paneller ve yan panel modülleri ile birlikte form 2, 3 veya 4 e göre bir iç ayırım yapmak mümkündür.
Malzeme
Çelik sac, 2 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Tutucu braket ve sabitleme malzemeleri dahil
Kompartman yüksekliği için
600 mm
Ölçüler
Genişlik: 702 mm
Yükseklik: 593 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
9,11 kg
Brüt ağırlık
9,589 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177544000
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Parçalı mnt. plakası, TS, GY:800x600mm
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi