Taşıyıcı çerçeve sıradan montaj cihazları için

Ürün numarası: SV 9674.761

Sıralı modüler cihazları (örn. MCBs) yerleştirmek için taşıyıcı çerçeve seti.

Ürün numarası:
SV 9674.761
Ürün açıklaması
Sıralı modüler cihazları (örn. MCBs) yerleştirmek için taşıyıcı çerçeve seti. Taşıyıcı raylar, iki montaj profili aracılığı ile kompartman yan panel modüllerine iç ayırım için monte edilir. Kapak, tırtıllı vidalar aracılığıyla taşıyıcı çerçeveye sabitlenir. Kompartman bölücü paneller, kısmi montaj plakası ve yan panel modülleri ile birlikte form 2, 3 veya 4 e göre bir iç ayırım yapmak mümkündür.
Malzeme
Taşıyıcı çerçeve: Çelik sac, çinko kaplamalı, 1,5 mm
Kapak: Çelik sac, boyalı, 1,5 mm
Teslimat kapsamı
Taşıyıcı raylar
2 montaj dirseği
1 kapak, yuvalı
Montaj malzemeleri dahil
Kompartman yüksekliği için
150 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
17,5 mm ayırma birimi sayısı
1 x 24
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,9 kg
Brüt ağırlık
2 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177543799
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Örtü sacı, DIN ray montajlı cihazlar için, 1x24, GY: 500x145mm
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi