Taban sacı modülleri, havalandırmalı, hava miktarı regülatörlü DK-TS için

Model numarası: DK 7825386

Taban sacı modülleri, hava miktarı regülatörü ile havalandırmalı, çift katlı tabandan donanım bileşenlerine kontrollü hava iletimi mümkündür.

Model numarası:
DK 7825386
Ürün açıklaması
Çift katlı tabandan montaj bileşenlerine kontrollü hava iletimini mümkün kılar. Ayrı ayrı ayarlanabilir lameller, hava giriş deliğindeki açık alanı %10 ile %80 arasında ayarlamak için kullanılır. Kabinin arka bölümü kablo giriş plakaları ile bölünürse, gerekli hava debisi ayrı ayrı düzenlenebilir ve çift kattaki hava akışının dağılımı her kabinin gereksinimlerine göre uyarlanabilir. Kablo giriş plakası modülü, her tür kablo giriş plakası ile uyumludur. Bağlantı vidaları içeren kablo giriş plakası paneli modülünde, ek bir koruyucu iletken kurulumu gerekli değildir.
Malzeme
Çelik sac
Teslimat kapsamı
Taban sacı modülleri, havalandırmalı
Filtre elyafı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Genişlik: 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,01 kg
Brüt ağırlık
3,21 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177551145
ECLASS 8.0
27189261