- Model numarası:
- DK 7831631
- Ürün açıklaması
- L biçimli profil rayları metrik yapı grupları ve bileşenleri alır. Montaj takımına bağlı olarak 465 mm ve 515 mm tespitleme ölçüleri kurulabilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 76 SU
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
Yükseklik: 2.000 mm - Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 5,054 kg
- Brüt ağırlık
- 5,32 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177289499
- ECLASS 8.0
- 27189261